Publicar produtos
Midmark 647 Barrier-Free Power Podiatry Procedures Chair
Midmark

Midmark 647 Barrier-Free Power Podiatry Procedures Chair

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A cadeira de podologia elétrica sem barreiras Midmark 647 é o próximo passo no cuidado dos pés e tornozelos. O novo design ergonômico da seção do pé oferece aos médicos o que eles precisam no ponto de atendimento para realizar até mesmo os procedimentos mais longos, com muitos recursos padrão:
  • Deslizamentos cobertos para simplificar a limpeza e manutenção
  • Alças de liberação ergonômicas e convenientemente posicionadas permitem uma operação suave com uma mão
  • Os controles de toque integrados em ambos os lados não são apenas convenientes, mas também evitam a quebra dispendiosa dos controles manuais
  • Grande bandeja de detritos de aço inoxidável
  • Superfície perfeita e fácil de limpar
  • Altura baixa sem barreiras de 19"
  • Os braços da cadeira padrão e ajustáveis giram completamente para fora do caminho para conforto e acessibilidade inigualáveis para todos os pacientes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-647-barrier-free
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de produtosPower Procedures Tables & Chairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-04-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All

Disponibilidade da região

América do Norte
United States