Publicar produtos
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 de 5 estrelas4.1(14 avaliações)
Traduzido por Google,
As escadas de aço da Midthaug podem ser adaptadas à maioria das áreas e propósitos. Eles sempre serão seguros e bons de usar. As longarinas de escada são produzidas em aço cortado a laser, seja em chapa ou perfis ocos. Degraus feitos de grade ou metal expandido são os mais populares para uso externo. Degraus para argamassa e azulejos ou pisos são os mais populares em ambientes internos. As escadas podem ser combinadas com vários dos nossos modelos de guarda corpo com balaustradas ou painéis de vidro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBM_Stairs_I-L-U
  • Familia de productoStair systems
  • Grupo de produtosTrapp + rekkverk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4000
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)6000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas

Disponibilidade da região

Europa