Publicar produtos
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Grease Interceptor

Traduzido por Google,

MIFAB® BIG MAX Série HDPE Interceptor de Graxa Moldado Rotacionalmente. A unidade deve incluir: espessura de parede uniforme de 3/8", sifão de vedação profunda coberto pela tampa, desvio de alívio de ar interno, sistema de tampa ajustável, placa de orifício calibrada em aço inoxidável (controle de fluxo interno), acesso à porta de amostra e 4" sem entrada do cubo e conexões de saída. A tampa composta de aço fornece vedação à prova d'água/gás e tem um mínimo de 20.000 lbs. Capacidade de carga. A tampa é projetada de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20. O interceptor deve ser testado e certificado de acordo com o padrão PDI PDI-G101, CSA B481, ASME A112.14.3 e listado com IAPMO Os interceptores de graxa Big Max também estão em conformidade com o Código Internacional de Encanamento (IPC) / ICC pela IAPMO Para uso interno/externo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIG-MAX-Grease-Interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit