Publicar produtos
CZ Seismic Bracing Rubber Support
MIFAB

CZ Seismic Bracing Rubber Support

Traduzido por Google,

A Série CZ Seismic foi projetada para suporte superior de sistemas de tubulação de gás e refrigeração, bandeja de cabos, conduíte elétrico, linhas múltiplas, equipamentos HVAC e muitas outras aplicações. Este é um suporte penetrante preso à estrutura sob a membrana. Ele é idealmente projetado para resistência a furacões ou aplicações sísmicas. É adequado para a maioria dos tipos de material de cobertura ou outras superfícies planas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCZ
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de produtosWidebody Rubber Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipeline supports
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniclassMechanical Pipe Supports

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit