Publicar produtos
MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector
MIFAB

MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector

Traduzido por Google,

O MIFAB® MI-600 Series ABS ou PVC cronograma #40 DWV P-trap trap seal, com conexões de tubo de 2” (51), 3” (76) ou 4” (102) e um ½” (13) ) ou conexão de encaixe de compressão de latão de 5/8” (16) para conectar a uma linha de abastecimento de água de primer de vedação de armadilha. A série MIFAB MI-600 de conectores de primer de vedação P-trap atende aos padrões ASTM D-2661 e ASTM D-2665.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMI-600
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
United States