O interceptor de óleo por gravidade MIFAB® SUPER-750-O com 750 galões americanos de capacidade de retenção de líquido tem garantia vitalícia limitada e é fabricado nos EUA com polietileno de alta densidade moldado rotativamente e sem costura com espessura de parede uniforme de 3/8”. O Interceptor foi projetado para instalação acima ou abaixo do solo e inclui um sistema de tampa ajustável, acesso à porta de amostra, armadilha de vedação profunda coberta pela tampa, desvio interno de alívio de ar, conjunto de extração de óleo ajustável (IPS de 1 1/2″) em cada lado, conexões de duplo respiro (IPS de 3″) em cada lado, placa de orifício calibrada em aço inoxidável (controle de fluxo interno), base para suporte e instalação no nível do piso e conexões de entrada e saída de 4″ sem hub. As tampas compostas de aço fornecem vedação à prova d'água/gás e têm um mínimo de 20.000 LB. capacidade de carga – de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20. O material de polietileno de alta densidade é o PE 3135 da Dow 9.39 com densidade de 0,939 g/cm3. Para uso interno/externo.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |