MIFAB® T1360-FL-TH Série 12” de largura, 36” de comprimento (ou comprimento conforme necessário), dreno de vala modular pré-inclinado (1/8” por pé) com fundo em forma de “V”. O corpo é fabricado em aço de calibre 14 e acabado com um revestimento epóxi em pó resistente a ácidos. Cada corpo tem um flange de ancoragem de 3” de largura em cada lado rebaixado 2 ¾” para baixo do topo com um lado inclinado para posicionar no topo da laje de concreto pré-moldado adjacente ao dreno (Especifique esta dimensão). Os corpos têm extremidades flangeadas para conectar uns aos outros com uma junta de borracha de neoprene no meio. As saídas final e inferior estão disponíveis em conexões de saída sem cubo de 2”, 3”, 4” ou 6” e são fabricadas como parte do sistema de drenagem da vala. Grades de ferro dúctil H-20 de 12” de comprimento, Classe E, são fornecidas como padrão (Sufixo –4). Bacias de captura também estão disponíveis.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |