MIFAB® T2000-CB1224, 12” de largura, 20” de comprimento x 20” de profundidade. O corpo é fabricado em aço de calibre 14 e acabado com um revestimento epóxi em pó resistente a ácidos. Cada corpo tem quatro guias para amarração e nivelamento do vergalhão nº 4. As saídas finais estão disponíveis em conexões de saída sem cubo de 3”, 4”, 6” e 8” e são fabricadas como parte da bacia coletora. As opções de grelhas incluem ferro dúctil, aço galvanizado e aço inoxidável para cada grelha para fixar ao corpo. Estas grelhas estão disponíveis nas Classes A, B, C, D e E, em conformidade com ADA e FAA.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |