MIFAB® T2000-SD Série 39,40” de comprimento, 14 ¼” de profundidade, 9,70” de largura interna do corpo, sistema de drenagem de ranhura inclinada neutra. O corpo é fabricado em polipropileno. Cada corpo tem seis guias para amarração e nivelamento do vergalhão nº 4. Os corpos têm extremidades interligadas, um fundo arredondado para drenagem eficiente de líquidos e têm recortes semicirculares escalonados em cada lado na parte inferior para permitir o fluxo de concreto sob o corpo. Completo com um conjunto superior de abertura de slot de 1 3/4” de largura que possui barras espaçadoras em intervalos de 5” para manter os lados do slot separados. O conjunto superior da abertura do slot é fabricado em aço de calibre 14 e acabado com um revestimento epóxi em pó resistente a ácidos. Especifique -3 para um conjunto superior de abertura de ranhura de aço inoxidável Tipo 304 fabricado. Especifique -HD para um conjunto superior de abertura de ranhura de aço resistente fabricado para cargas dinâmicas. As saídas final e inferior estão disponíveis em conexões de saída sem hub de 4” e 6”. Bacias de captura também estão disponíveis.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |