Publicar produtos
T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

Traduzido por Google,

MIFAB® T5000-158 Série 1 5/8” de largura, 3 7/8” de profundidade, 40” de comprimento (ou comprimento conforme necessário), sistema de drenagem de vala não inclinada. O corpo é fabricado em alumínio de calibre 14 e possui um flange de ancoragem de 1 1/2” de largura em cada lado rebaixado 1 5/8” para baixo a partir do topo. Os corpos têm extremidades flangeadas para conectar uns aos outros com uma junta de borracha de neoprene no meio. As grelhas são fabricadas em alumínio de calibre 14 e são fornecidas com hardware de bloqueio de grelha para cada grelha para fixar ao corpo. As saídas final e inferior estão disponíveis em conexões de saída sem cubo de 2” e são fabricadas como parte do sistema de drenagem da vala. Disponível com grampos de membrana (Sufixo –C) conforme necessário.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT5000-158
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit