Publicar produtos
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    Traduzido por Google,
    Interceptor de óleo moldado rotacionalmente em PEAD da série MIFAB® BIG-O. A unidade deve incluir: 3/8” de espessura de parede uniforme, sifão de vedação profunda coberto por tampa, sistema de tampa ajustável, placa de orifício calibrada em aço inoxidável (controle de fluxo interno), by-pass de alívio de ar interno, conjunto de extração de óleo ajustável (1 1 /2″) em cada lado, conexões de ventilação dupla (3″) em cada lado, acesso à porta de amostra e 4″ sem conexões de entrada e saída do hub. A tampa composta de aço fornece vedação à prova d'água/gás e tem um mínimo de 20.000 lbs. Capacidade de carga. A tampa é projetada de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20.
    Especificação
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabig-max-hdpe-oil-interceptor
    • Familia de productoInterceptors
    • Grupo de produtosOil Interceptors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Código ETIMEC010271
    • Nome ETIMOil/petrol/grease trap
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
    • Número OmniClass23-27 37 13
    • Título OmniclassOil Traps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING