Publicar produtos
FS740 12″ Round x 10″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS740 12″ Round x 10″ Deep Floor Sink

Traduzido por Google,

MIFAB® FS740 Série 12” x 12” x 10” área de piso em ferro fundido profundo e ralo sanitário indireto completo com interior revestido em porcelana esmaltada resistente a ácidos e grelha solta. Filtro de cúpula de alumínio anti-respingo incluído.

Especificação
  • FS740 12″ Round x 10″ Deep Floor Sink

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafs740-12-round-x-10-deep-floor-sink
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de produtosSquare Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit