Publicar produtos
MHY-10 Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-10 Non Freeze Wall Hydrant

Traduzido por Google,
MIFAB® MHY-10 Série ASSE 1019-B certificado tipo exposto, autodrenagem, chumbo baixo anticongelante, hidrante de parede com disjuntor a vácuo integral antissifão e antivandalismo aprovado pela ASSE 1011 com conexão de mangueira macho de 3/4” (19). Conjunto hidrante completo com êmbolo de neoprene para controlar as funções de fluxo e drenagem, haste de operação em bronze endurecido, porta de drenagem sob a porca sextavada, caixa de latão para serviço pesado, conexão de entrada giratória de 360 graus, fundição de cabeça de bronze cromado para serviço pesado e face cromada polida prato. Chave de operação a ser fornecida com cada hidrante.
Especificação
  • SKUs: MHY-10-4, MHY-10-6, MHY-10-8, MHY-10-10, MHY-10-12, MHY-10-14, MHY-10-16, MHY-10-18, MHY-10-20, MHY-10-22, MHY-10-24
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamhy-10-non-freeze-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings