Publicar produtos
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O chuveiro ultra fino Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e para ótimos gostos. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6106SH
    Type: Shower Head
    Features: Rainfall
    Material: Brass
    Finish: Gold
    Shape: Round
    Showerhead Sizes: See Options
    Connection Standard: G1/2
    Shower Arm Included: Yes.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-head_fs6106sh
  • Familia de productoShower Heads
  • Grupo de produtosShower Heads
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures