Publicar produtos
MI-CAG Cast Iron Fixed Air Gaps
MIFAB

MI-CAG Cast Iron Fixed Air Gaps

Traduzido por Google,

Entreferro fixo em ferro fundido lacado Série MIFAB® MI-CAG com entrada de junta deslizante e saída No-Hub ou NPT (Especifique o tipo de conexão de saída).

Especificação
  • MI-CAG Cast Iron Fixed Air Gaps

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-cag-cast-iron-fixed-air-gaps
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-21 43 23
  • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles