Publicar produtos
MI-FLEX-DTC Flexible Couplings
MIFAB

MI-FLEX-DTC Flexible Couplings

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-FLEX-DTC (especificar tamanho) de acoplamentos de borracha flexível são fabricados a partir de um PVC flexível que atende aos requisitos da ASTM C-564 e Série Tipo 300 de grampos de aço inoxidável apertados com hexágono de aço inoxidável Tipo 300 de 5/16” parafusos de cabeça. A série MI-FLEX-DTC de acoplamentos flexíveis é testada e certificada de acordo com a norma ASTM 1173-2010 e a norma CSA B602-2016 e listada com IAPMO a marca de conformidade cUPC®. A classificação de temperatura não constante é de 140 F.
Especificação
  • SKUs: MI-FLEX-DTC-150, MI-FLEX-DTC-215
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-flex-dtc-flexible-couplings
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosOther Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Código CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IID4010
  • Título CSI UniFormat IISprinklers