MIFAB® MI-HEL Series interceptor de combustível para helicópteros construído em chapa de aço de alta resistência de 1/4" (6), ASTM-A242, conexão de ventilação de saída, conexão de ventilação interna, tampas de acesso com gaxeta fixadas com parafusos de aço inoxidável, 2" (51) conexão de drenagem de combustível, conexão de abastecimento de água doce de 1" (25) com válvula de gaveta, preventor de refluxo, válvula de flutuação automática de nível de água, visor externo indicador de nível de água com torneiras de drenagem, bujões de drenagem de 2" (51), trilhos de suporte de canal, e olhais de levantamento do canto do corpo.