Publicar produtos
MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling

Traduzido por Google,
Os acoplamentos de transição blindados MIFAB® Série MI-HUB-TR são fabricados com juntas feitas de composto de neoprene que atende aos requisitos da ASTM C-564 alojados dentro de uma blindagem de aço inoxidável Tipo 300. Duas braçadeiras de aço inoxidável Tipo 300 apertadas com parafusos sextavados de aço inoxidável Tipo 300 de 5/16” cercam a blindagem para fornecer a força de vedação. A série MI-HUB-TR de acoplamentos de transição é testada e certificada pela ASTM Standard 1460-2012 e CSA Standard B602-2016 e listada com IAPMO cUPC marca de conformidade.
Especificação
  • SKUs: MI-HUB-TR-150, MI-HUB-TR-200, MI-HUB-TR-215, MI-HUB-TR-330, MI-HUB-TR-430, MI-HUB-TR-440, MI-HUB-TR-550, MI-HUB-TR-660, MI-HUB-TR-880
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-hub-tr-150-transition-no-hub-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosTransition Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures