Publicar produtos
MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling

Traduzido por Google,
Os acoplamentos de transição blindados da série MIFAB® MI-HUB-TRCC são fabricados com gaxetas feitas de composto de neoprene que atende aos requisitos da ASTM C-564 alojados dentro de uma blindagem de aço inoxidável Tipo 300. Duas braçadeiras de aço inoxidável Tipo 300 apertadas com parafusos sextavados de aço inoxidável Tipo 300 de 5/16” cercam a blindagem para fornecer a força de vedação. A série MI-HUB-TRCC de acoplamentos de transição blindados são testados e certificados pela ASTM Standard 1460-2012 e CSA Standard B602-2016 e listados com IAPMO. ostentar a marca de conformidade cUPC. A classificação de temperatura não constante é de 140 F.
Especificação
  • SKUs: MI-HUB-TRCC-1125, MI-HUB-TRCC-150, MI-HUB-TRCC-220, MI-HUB-TRCC-330
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-hub-trcc-150-transition-no-hub-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosTransition Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures