Publicar produtos
MI-LINT Lint Interceptor
MIFAB

MI-LINT Lint Interceptor

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-LINT em pó sanitário revestido com epóxi interno e externo fabricado em aço de calibre 10 interceptor com vazão de 34-1536 gpm. A unidade deve incluir: defletor de deformação primário fixo de 1/2" (13) de espessura com orifícios de 3/8" (10) e defletor de deformação removível secundário de 1/2" (13) de espessura com orifícios de 3/8" (10), cruz removível barra(s), parafuso(s) de fixação, placa de orifício calibrada em aço inoxidável e tampa(s) com gaxeta retangular antiderrapante revestida de pó de aço epóxi.
Especificação
  • SKUs: MI-LINT-1, MI-LINT-2, MI-LINT-3, MI-LINT-4, MI-LINT-5, MI-LINT-6, MI-LINT-7, MI-LINT-8, MI-LINT-9, MI-LINT-10, MI-LINT-11, MI-LINT-12
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-lint-1-lint-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniclassSediment Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures