Publicar produtos
MI-NEUT Acid Neutralization Tank
MIFAB

MI-NEUT Acid Neutralization Tank

2.8 de 5 estrelas2.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-NEUT corpo de polietileno de construção sólida com entrada e saída, conexões de ventilação opcionais, tampa com gaxeta aparafusada revestida de epóxi resistente a ácidos, hardware de aço inoxidável. O tanque é preenchido com meio de neutralização, calcário granulado de 1" a 3" de diâmetro, a água é então adicionada ao tanque para ajudar na diluição.
Especificação
  • SKUs: MI-NEUT-2, MI-NEUT-5, MI-NEUT-15, MI-NEUT-30, MI-NEUT-55, MI-NEUT-100, MI-NEUT-150, MI-NEUT-175, MI-NEUT-200, MI-NEUT-275, MI-NEUT-300, MI-NEUT-350, MI-NEUT-500, MI-NEUT-550, MI-NEUT-650, MI-NEUT-700, MI-NEUT-800, MI-NEUT-1000, MI-NEUT-1200, MI-NEUT-1500, MI-NEUT-2000, MI-NEUT-3000
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-neut-acid-neutralization-tank
  • Familia de productoAcid Neutralization Tanks
  • Grupo de produtosMI-NEUT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
United States