Publicar produtos
MI-SOLID-L Large Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-L Large Solids Interceptor

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-SOLID-L com capacidade interna e externa revestida com epóxi em pó Interceptor de sólidos de aço fabricado de calibre 10 com balde de sedimentos perfurado interno e conjunto defletor. Interceptor completo com entrada baixa FIP de 2" e saída alta FIP de 2" no outro lado para instalação de fluxo.
Especificação
  • SKUs: MI-SOLID-M, MI-SOLID-L
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-solid-l-large-solids-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniclassSediment Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING