Publicar produtos
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
    Watts

    Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX

    4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os tanques de expansão de água não potável da série ETX, ETSX são para uso em tubulação de sistema de aquecimento hidrônico de circuito fechado comercial e residencial para controlar a expansão térmica da água quente e manter a pressão do sistema abaixo da configuração de alívio da válvula de alívio. O tanque de aço pré-pressurizado possui uma membrana de expansão durável que evita o contato da água com o ar no tanque. Este diafragma robusto minimiza a perda da troca de ar e garante vida longa e sem problemas para o sistema. O modelo ETX é montado para fornecer tubulação e o modelo ETSX é independente. Disponível em vários modelos e tamanhos. Pressão máxima: 75psi (5,3 bar) para ETX e 100psi (6,9 bar) para ETSX.

    Especificação
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting, water installation

      • Models mount to supply piping or are free standing
      • Controls the thermal expansion of hot water and maintains system pressure
      • Minimizes loss of the air change and ensures long and trouble-free life for the system
      • For use in closed loop hydronic heating system piping
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNon-Potable-Water-Expansion-Tanks-ETX-ETSX
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosHydronic & Steam Heating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCDepósito
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel tanks
    • Código CSI MasterFormat 201422 12 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Heaters
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures