Publicar produtos
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-SOLID-LB de pequena capacidade revestido com epóxi em pó interior e exterior Interceptor de sólidos de aço fabricado de calibre 10 com balde de sedimentos perfurado interno removível através do fundo. Interceptor completo com entrada baixa FIP de 2” e saída alta FIP de 2” no outro lado para instalação de fluxo e tampa inferior com gaxeta presa com travas.
Especificação
  • SKUs: MI-SOLID-LB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-solid-lb-solids-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Número OmniClass23-39 45 23 13
  • Título OmniclassSolid Waste Detectors for Other Solids
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING