Publicar produtos
MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-SOLID-SA Acesso lateral Tipo 304 Interceptor de sólidos em aço inoxidável calibre 14 com balde de sedimentos perfurado em aço inoxidável interno conectado a uma tampa com trava de acesso lateral removível e vedada. Interceptor completo com entrada rosqueada fêmea de 2”, saída rosqueada fêmea de 2” em cada lado para instalação à direita ou à esquerda e controle de fluxo interno em aço inoxidável.
Especificação
  • SKUs: MI-SOLID-SA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-solid-sa-side-access-solids-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING