Publicar produtos
STR Bronze Strainer
MIFAB

STR Bronze Strainer

Traduzido por Google,
O filtro tipo “Y” deve ser um filtro de corpo de bronze com uma tampa de bronze e uma tela de bagunça de aço inoxidável. A válvula deve ser projetada de modo que a tela possa ser limpa sem a remoção da válvula da tubulação e deve ser equipada com um bujão na tampa de latão para a adição de um medidor de teste ou linha de água secundária.
Especificação
  • SKUs: STR.50-SWT-BRZ-LL, STR.75-SWT-BRZ-LL, STR1.00-SWT-BRZ-LL, STR1.25-SWT-BRZ-LL, STR1.50-SWT-BRZ-LL, STR2.00-SWT-BRZ-LL, STR.50-IPS-BRZ-LL, STR.75-IPS-BRZ-LL, STR1.00-IPS-BRZ-LL, STR1.25-IPS-BRZ-LL, STR1.50-IPS-BRZ-LL, STR2.00-IPS-BRZ-LL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastr-bronze-strainer
  • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
  • Grupo de produtosOther Backflow Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings