Publicar produtos
STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer
MIFAB

STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer

Traduzido por Google,
O filtro tipo “Y” de Ferro Dúctil deve ser da Classe 125 e estar em conformidade com ANSI B16.1, e tanto o corpo quanto a tampa de acesso devem ser feitos de Ferro Dúctil A536 65-45 12. A válvula deve ser fornecida com dreno/sopro -off com um plugue de fechamento de ferro dúctil e terá um revestimento epóxi aprovado pela FDA por dentro e por fora. A tela do filtro integral deve ser acessível para limpeza sem remover o dispositivo da linha.
Especificação
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG-PC, STR2.50-IRON-FLG-PC, STR3.00-IRON-FLG-PC, STR4.00-IRON-FLG-PC, STR6.00-IRON-FLG-PC, STR8.00-IRON-FLG-PC, STR10.00-IRON-FLG-PC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastr-pc-ductile-iron-powder-coated-strainer
  • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
  • Grupo de produtosOther Backflow Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings