Publicar produtos
T1400-PB-13 4″ Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1400-PB-13 4″ Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Traduzido por Google,

Os canais da série T1400-PB-13 da MIFAB® devem ter 39,4” (1000 mm) de comprimento com 4” (100 mm) de largura interna e raio inferior. As seções de canal de interconexão são feitas de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP) de alta resistência e estão disponíveis em canais inclinados (0,5%) e não inclinados (neutro). Cada canal vem com trilho de borda galvanizado. Canais de mudança direcional disponíveis em locais neutros.

Dispositivos de instalação, tampa de plástico/tampa de saída, bacias de captura e saídas inferiores são acessórios disponíveis. Grelhas (folhas de especificações separadas) estão disponíveis na classe de carga AE em uma variedade de materiais. As grelhas utilizam o mecanismo de travamento “Clipfix” patenteado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat1400-pb-13
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização

Disponibilidade da região

América do Norte
United States