Publicar produtos
T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Traduzido por Google,

Os canais da série T1800-PB-13 da MIFAB® devem ter 39,4” (1000 mm) de comprimento com uma largura interna de 12” (300 mm). As seções de canais de interconexão são feitas de concreto polimérico de alta resistência e estão disponíveis em canais inclinados e não inclinados (neutros). Cada canal vem com um trilho de borda de aço galvanizado padrão que é embutido mecanicamente no canal.

Dispositivos de instalação, tampa de plástico/tampa de saída e bacias coletoras são acessórios disponíveis. O sistema vem completo com saídas inferiores pré-formadas de 4″ em locais neutros. As grades (folhas de especificações separadas) estão disponíveis na classe de carga AE em uma variedade de materiais. As grades utilizam o mecanismo de travamento patenteado “Clipfix”.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit