Os canais de canais da série T2000-PB-13 da MIFAB® devem ter 39,4” (1000 mm) de comprimento com 8” (200 mm) de largura interna e raio inferior. As seções de canal de interconexão são feitas de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP) de alta resistência e estão disponíveis em canais inclinados (0,5%) e não inclinados (neutro). Cada canal vem com trilho de borda galvanizado. Canais de mudança direcional disponíveis em locais neutros.
Dispositivos de instalação, tampa de plástico/tampa de saída, bacias de captura e saídas inferiores são acessórios disponíveis. Grelhas (folhas de especificações separadas) estão disponíveis na classe de carga AE em uma variedade de materiais. As grelhas utilizam o mecanismo de travamento “Clipfix” patenteado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |