Publicar produtos
T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Traduzido por Google,

Os canais da série T3000-PB-13 da MIFAB® devem ter 39,4” (1000 mm) de comprimento com 12” (300 mm) de largura interna e raio inferior. As seções de canal de interconexão são feitas de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP) de alta resistência e estão disponíveis em canais não inclinados (neutro). Cada canal vem com trilho de borda galvanizado. Canais de mudança direcional disponíveis em locais neutros.

Dispositivos de instalação, tampa de plástico/tampa de saída, bacias de captura e saídas inferiores são acessórios disponíveis. Grelhas (folhas de especificações separadas) estão disponíveis na classe de carga AE em uma variedade de materiais. As grelhas utilizam o mecanismo de travamento “Clipfix” patenteado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat3000-pb-13
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains