Publicar produtos
R1900 Vertical Expansion Joint
MIFAB

R1900 Vertical Expansion Joint

Traduzido por Google,
Junta de expansão vertical de neoprene da série MIFAB® R1900 com abraçadeiras sem cubo de aço inoxidável.
Especificação
  • SKUs: R1902, R1903, F1904, R1906, R1908
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavertical-expansion-joint
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 15
  • Título OmniclassPipe Expansion Joints

Disponibilidade da região

América do Norte
United States