Publicar produtos
Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels
Arquivado

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3, or 4 Panel options

Contemporary style. Strong and beautiful.

Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable standard aluminum sliding patio door.
Especificação
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamilgard-707
  • Familia de productoSliding Doors
  • Grupo de produtosStandard Aluminum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors