Publicar produtos
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
    MINCO

    FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn

    Traduzido por Google,

    FDV 13 | Janela de abertura francesa, duas folhas, com inclinação e giro

    Referência Minco: FDV13

    Janela de abertura interna: abertura francesa.

    Duas frentes com oscilo-e-gira.

    Uma janela híbrida em madeira de alumínio, eco-designada em França. Ideal para projectos novos e de renovação, adapta-se a todos os estilos arquitectónicos graças à sua cartela de cores completa (cores alumínio no exterior e madeira no exterior). interior em carvalho ou pinho).

    Excelentes desempenhos térmicos e acústicos.

    A janela francesa com vidro duplo abre e oferece excelente desempenho. O seu perfil reto e sóbrio adapta-se a todos os tipos de habitações individuais ou colectivas, novas ou renovadas, e adapta-se facilmente a qualquer estrutura (estrutura de madeira, tijolo, etc.).

    Estes perfis finos otimizam o ganho de luz e solar e promovem o bem-estar nos espaços habitacionais. É a melhor combinação: ambiente, desempenho, conforto e economia.

    Especificação
    • Performances of FDV13 window :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W m².K in double glazing and up to 0,9W m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :
      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafdv13-fenetre-2vtx-ob
    • Familia de productoWood-Alu windows
    • Grupo de produtosTonus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-26
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCCasement windows
    • Código UNSPSC30171606
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Número OmniClass23-17 13 19 23
    • Título OmniclassComposite Casement Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Oceânia
    Belgium
    Guadeloupe
    New Caledonia
    France
    Martinique
    Luxembourg
    Saint Lucia
    Switzerland