Publicar produtos
Mirage Closed joint Facade
Mirage Closed joint Facade
Mirage Closed joint Facade
    Mirage

    Mirage Closed joint Facade

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sistema de fachadas conjuntas é uma solução inovadora que permite revestir um edifício com fachada ventilada em grés porcelânico Mirage®, proporcionando inúmeros benefícios do ponto de vista do aspecto final, necessidades energéticas e comodidade. É possível obter um tamanho mínimo de junta com o sistema de junta fechada, vedando as juntas com seções especiais de alumínio, resultando em um visual muito atraente e de design. Isso ajuda a criar uma macroventilação no entreferro da fachada, ao contrário das fachadas com juntas abertas, e impossibilita a entrada de insetos no entreferro.

    Entre em contato com a Mirage

    Especificação
    • The aluminium substructure is pre-assembled onto the porcelain stoneware slabs using a special interlocking system and a special alignment guide. This offers several benefits during installation and for the performance of the finished façade. The pre-assembled substructure makes it easier to control the project materials during preparation, and to adapt the covering slabs during the work. This makes it a very flexible solution and results in more freedom when designing the façade. The processing of the slabs and the assembly of the slabs onto the main aluminium substructure is completed at the factory, allowing for detailed and accurate preparation of the material needed for the installation on site.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMirage-curtain-wall
    • Familia de productoVentilated Facades
    • Grupo de produtosVentilated Facades
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding

    Disponibilidade da região

    Europa