Publicar produtos
blossom coathanger
Mitab

blossom coathanger

Traduzido por Google,
Floresça em uma família distinta e elegante de produtos inspirados nas flores da natureza. Várias variantes de cabides e um espelho criam a família Blossom. Blossom se encaixa na maioria dos espaços públicos. Firme, com acabamento de qualidade e cuidado com os detalhes Blossom se destaca como uma série. Configuração: Detalhes em madeira de bétula, carvalho ou velatura. Peças metálicas em cromado Protech-verde ou pintura a pó. O cabide de chão tem cabides giratórios no nível superior e médio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicablossom_coathanger
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosCoat Hanger
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1860
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56