Publicar produtos
CIRCINUS Bord 4-6 platser runt
CIRCINUS Bord 4-6 platser runt
CIRCINUS Bord 4-6 platser runt
CIRCINUS Bord 4-6 platser runt
CIRCINUS Bord 4-6 platser runt

    CIRCINUS Bord 4-6 platser runt

    Traduzido por Google,
    Circino
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1320-F-L
    • Familia de productoCIRCINUS
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings