Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
mobilis-design/products/a2363ed6-be1e-42db-9d91-406d2e7c2b26
Início
Categorias
Paisagismo
Suportes para bicicletas
PHOENIX Cykelstativ til 5 cykler
Indisponível em Estados Unidos
Mobilis Design
Seguir
PHOENIX Cykelstativ til 5 cykler
Traduzido por Google,
Vista original
FÉNIX
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
1416-F
Familia de producto
PHOENIX
Grupo de produtos
Bike racks
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-07-01
Número de edição
1
Altura (mm)
500
Largura (mm)
980
Profundidade (mm)
350
Ligações
Ligações
URL do produto
https://mobilisdesign.dk/product/1416-F
Instruções de instalação
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço revestido a pó
Peso líquido (Kg)
30
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paisagismo - Suportes para bicicletas
Classificação IFC
Mobilia
Código ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50
Uniclass 2015 Descrição
Furnishings
Código CSI MasterFormat 2014
12 00 00
Título CSI MasterFormat 2014
Furnishings
Código CSI UniFormat II
E20
Título CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Forms+Surfaces
Olympia Bike Rack
Descarregar
Dero
Rolling Rack
Descarregar
Saris Cycling Group
Bike Corral - Modular, Freestanding Bike Parking Solution
Descarregar
Ground Control Systems
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack
Descarregar
Saris Cycling Group
Stringer Wall Mount Bike Rack
Descarregar
Ground Control Systems
Offset® VR2 - Vertical Offset‑Staggered Bike Parking Rack
Descarregar