Publicar produtos
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse

    VIRGO Sæt med skammel og plantekasse

    Traduzido por Google,
    VIRGEM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1613-S-L
    • Familia de productoVIRGO
    • Grupo de produtosStools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)940
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Norway
    Sweden