Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
mobilis-design/products/45c1c5f0-4fea-4105-93ab-3efb93b4928e
Início
Categorias
Paisagismo
Mobíliário Externo
DELPHINUS Bænk halvcirkel
Indisponível em Estados Unidos
Mobilis Design
Seguir
DELPHINUS Bænk halvcirkel
Traduzido por Google,
Vista original
GOLFINHO
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
1706-S-L
Familia de producto
DELPHINUS
Grupo de produtos
Benches
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-07-01
Número de edição
1
Altura (mm)
480
Largura (mm)
1600
Profundidade (mm)
800
Ligações
Ligações
URL do produto
https://mobilisdesign.dk/product/1706-S-L
Instruções de instalação
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço revestido a pó
Material secundário
Madeira
Peso líquido (Kg)
150
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paisagismo - Mobíliário Externo
Classificação IFC
Mobilia
Código ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50
Uniclass 2015 Descrição
Furnishings
Código CSI MasterFormat 2014
12 00 00
Título CSI MasterFormat 2014
Furnishings
Código CSI UniFormat II
E20
Título CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
10
)
Descarregar
Montana Fire Pits
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table
4.8
(
6
)
Descarregar
Allé Designs
Fresco Customizable Rectangular Planter
Descarregar
Forms+Surfaces
Avivo Table
Descarregar
Allé Designs
Fresco Customizable Round Planter
Descarregar
Forms+Surfaces
Factor Chair
Descarregar