Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
mobilis-design/products/08203be3-e903-4c77-ae1f-a87eb98af952
Início
Categorias
Paisagismo
Mobíliário Externo
LYNX Sofa 4-pers
Indisponível em Estados Unidos
Mobilis Design
Seguir
LYNX Sofa 4-pers
Traduzido por Google,
Vista original
LINCE
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
2102-S-L
Familia de producto
LYNX
Grupo de produtos
Sofas
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-07-01
Número de edição
1
Altura (mm)
780
Largura (mm)
1800
Profundidade (mm)
590
Ligações
Ligações
URL do produto
https://mobilisdesign.dk/product/2102-S-L
Instruções de instalação
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço revestido a pó
Material secundário
Madeira
Peso líquido (Kg)
85
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paisagismo - Mobíliário Externo
Classificação IFC
Mobilia
Código ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50
Uniclass 2015 Descrição
Furnishings
Código CSI MasterFormat 2014
12 00 00
Título CSI MasterFormat 2014
Furnishings
Código CSI UniFormat II
E20
Título CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Allé Designs
Fresco Customizable Round Planter
Descarregar
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
8
)
Descarregar
Forms+Surfaces
Avivo Table
Descarregar
Forms+Surfaces
Avivo Chair
Descarregar
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Descarregar
Forms+Surfaces
Factor Chair
Descarregar