Publicar produtos
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    Traduzido por Google,
    ESCULTOR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2305-S-O
    • Familia de productoSCULPTOR
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)2760
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa