Publicar produtos
Slim
Bombastik

Slim

Traduzido por Google,
Slim é uma série de cadeiras clássicas que com seu conforto de assento se encaixam perfeitamente em todos os locais públicos. A grande liberdade de escolha no que diz respeito ao design torna a série Slim muito fácil de combinar com o resto do interior. Slim também está disponível com uma almofada de assento mais grossa, a Slim F1, que torna a cadeira ainda mais confortável para sentar. Todas as peças da série Slim são empilháveis e conectáveis.
  • Slim está disponível nos seguintes modelos:
  • Cadeira fina
  • Poltrona fina
  • Poltrona de couro fino
  • Poltrona fina de madeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única13131
  • Familia de productoChairs / bar stools
  • Grupo de produtosSlim
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)875
  • Profundidade (mm)540
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56