Publicar produtos
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace

    Orion® Multi Virtual Electric Fireplace

    Traduzido por Google,

    Experimente a inovadora lareira virtual Orion, que utiliza a tecnologia mais otimizada para criar o fogo mais realista em uma lareira elétrica virtual.

    Uma lareira elétrica linear multifacetada com a nova tecnologia de chama Heliovision®. Uma lareira serve para todos: a nossa lareira virtual elétrica linear Orion tem as opções de instalação mais versáteis.

    Características

    • Tamanhos: 52", 60", 76", 100", 120"
    • Fornalha de 10" de profundidade
    • Integrado em vários lados: vista frontal, canto esquerdo, canto direito, compartimento
    • Queimador cerâmico de alta eficiência de 5.000 ou 10.000 BTU
    • 3 estilos de chama, 6 cores de chama, 3 velocidades de chama
    • Downlighting multicolorido e cama de brasa
    • Bluetooth e Wi-Fi habilitados com um aplicativo completo
    • Funciona com Google Home e Alexa
    • Mídia incluída: toras de madeira flutuante e vidro reflexivo


    Especificação
    • Model  Orion
        Multi 52"
        Orion
        Multi 60"
        Orion
        Multi 76"
        Orion
        Multi 100"
        Orion
        Multi 120"
      Unit
      Width
        51-1/2"  60"  75-3/4"  100"  124-3/8"
      Unit
      Height
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
      Unit
      Depth
        9-9/16"
        9-9/16"  9-9/16"  9-9/16"  9-9/16"
      Framing
      Width

        51"  59-1/2"  75-1/4"  99-1/2"  124"
      Framing
      Width

      3-Sided or Bay
        50-5/8"  59-1/8"  74-15/16"  99-1/4"  123-1/2"
      Framing
      Height
        24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"
      Framing
      Depth

      Fully Recessed
        9" min.  9" min.  9" min.  9" min.  9" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaorion-multi-fireplace
    • Familia de productoLinear Electric Fireplace
    • Grupo de produtosVirtual Electric Fireplaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioTempered glass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoom heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte
    Australia
    Canada
    Mexico
    Puerto Rico
    U.S. Virgin Islands
    United States