Publicar produtos
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace

    Orion® Slim Virtual Electric Fireplace

    Traduzido por Google,

    Experimente a inovadora lareira virtual Orion Slim, que utiliza a tecnologia mais otimizada para criar o fogo mais realista em uma lareira elétrica.

    Esta lareira elétrica virtual unilateral possui tecnologia de chama Heliovision®. O Orion Slim apresenta uma instalação simples de deslizar em uma parede de 6" ou montado na parede em qualquer cômodo da casa.

    Características

    • Tamanhos: 52", 60", 76", 100"
    • Fornalha de 6" de profundidade
    • Integrado em vários lados: embutido, montagem na parede ou 2x6" embutido
    • Queimador cerâmico de alta eficiência de 5.000 BTU
    • 3 estilos de chama, 6 cores de chama, 3 velocidades de chama
    • Downlighting multicolorido e cama de brasa
    • Bluetooth e Wi-Fi habilitados com um aplicativo completo
    • Funciona com Google Home e Alexa
    • Mídia incluída: toras de madeira flutuante e vidro reflexivo
    Especificação
    • Model  Orion Slim 52"  Orion Slim 60"  Orion Slim 76"  Orion Multi 100"
      Unit
      Width
        52-3/8"  60"  76-5/8"  101"
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  19-5/8"  19-5/8"
      Unit
      Depth
        6-5/16"  6-5/16"  6-5/16"  6-5/16"
      Framing
      Width
        50-3/4"  58-1/2"  75-1/8"  99-1/2"
      Framing
      Height
        19-1/8"  19-1/8"  19-1/8"  19-1/8"
      Framing
      Depth
        6" min.  6" min.  6" min.  6" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaorion-slim-fireplace
    • Familia de productoLinear Electric Fireplace
    • Grupo de produtosVirtual Electric Fireplaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioTempered glass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoom heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte
    Australia
    Canada
    Mexico
    Puerto Rico
    U.S. Virgin Islands
    United States