Publicar produtos
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace

    Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace

    Traduzido por Google,


    Experimente a inovadora lareira elétrica virtual Orion Traditional, que utiliza a tecnologia mais otimizada para criar o fogo mais realista em uma lareira elétrica.

    Esta lareira elétrica virtual embutida ou tradicional possui tecnologia de chama Heliovision®. O Orion Traditional utiliza a tecnologia de lareira mais otimizada, criando o fogo mais realista em uma lareira elétrica.

    Características

    • Tamanhos: 26", 30", 36", 42", 54"
    • Fornalha de 10-12" de profundidade
    • Inserir ou embutido
    • Queimador cerâmico de alta eficiência de 6.800 BTU
    • 3 estilos de chama, 6 cores de chama, 3 velocidades de chama
    • Downlighting multicolorido e cama de brasa
    • Bluetooth e Wi-Fi habilitados com um aplicativo completo
    • Funciona com Google Home e Alexa
    • Mídia incluída: toras de madeira flutuante e vidro reflexivo



    Especificação
    • Model  Orion
        Trad. 26"
        Orion
       Trad. 30"
        Orion
        Trad. 36"
       Orion
        Trad. 42"
       Orion
       Trad. 54"
      Unit
      Width
        25"  30-1/2"  35"  41"  53-3/8
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  24-13/16"  27-13/16"  33-13/16"
      Unit
      Depth
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/16"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10" min.  10" min.  10" min.  10" min.  10" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaorion-traditional-fireplace
    • Familia de productoTraditional Electric Fireplace
    • Grupo de produtosVirtual Electric Fireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioTempered glass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoom heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte
    Australia
    Canada
    Mexico
    Puerto Rico
    U.S. Virgin Islands
    United States