Publicar produtos
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Traduzido por Google,

    A lareira elétrica mais versátil do mercado, proporcionando aos utilizadores uma experiência totalmente personalizável.

    O Spectrum Slimline redefine a categoria de lareira elétrica embutida com um design fino de 2" x 4" ou de montagem na parede, eliminando o volumoso contorno de vidro preto e apresentando um elegante acabamento de 5/8" para uma área de visualização maximizada.

    Características

    • Tamanhos: 50", 60", 74", 100"
    • Fornalha fina de 4"
    • Instalação embutida, de face limpa ou na parede
    • Aquecedor variável de 5.000 BTU com termostato
    • 10 opções de cores de chama
    • Downlighting multicolorido e cama de brasa
    • Mídia incluída: toras de madeira flutuante iluminadas por LED e pedra acrílica transparente
    Especificação
    • Model

      Spectrum Slimline 50"

      Spectrum Slimline 60"

      Spectrum Slimline 74"

      Spectrum Slimline 100"

      Unit
      Width

      49-3/4"

      59-3/4"

      73-3/4"

      99-3/4"

      Unit
      Height

      17"

      17"

      17"

      17"

      Unit
      Depth

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      Framing
      Width

      48-7/8"

      58-7/8"

      72-7/8"

      98-7/8"

      Framing
      Height

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      Framing
      Depth

      4"

      4"

      4"

      4"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspectrum-slimline-electric-fireplace
    • Familia de productoLinear Electric Fireplace
    • Grupo de produtosLED Electric Fireplaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioTempered glass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoom heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte
    Australia
    Canada
    Mexico
    Puerto Rico
    U.S. Virgin Islands
    United States