Publicar produtos
YG0836 Arris 36" Designer Grab Bar

YG0836 Arris 36" Designer Grab Bar

Traduzido por Google,
Características

Tubos expostos e acabamentos industrial-chic são apenas alguns dos detalhes de design inspirados em lofts no centro da cidade que ganham vida nas torneiras e acessórios Arris. Ângulos agudos e linhas tubulares dominam cada peça nesta coleção moderna.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • suporta até 500 libras.
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • 36" comprimento da barra
  • Diâmetro da barra de 1,25"
  • construção em aço inoxidável para maior durabilidade
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2016
  • Familia de productoBath Grab Bars
  • Grupo de produtosArris
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides