Publicar produtos
Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Traduzido por Google,

Características

O design telescópico de metal usinado da coleção Iso™ infunde elementos industriais no minimalismo europeu, uma vez que abraça o futuro com ousadia e beleza.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência de espelho que funciona com qualquer estilo de decoração
  • suporta até 500 libras.
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • 12" comprimento da barra
  • Diâmetro da barra de 1,25"
  • almofada de aderência fornece uma fixação confortável e segura
  • construção em aço inoxidável para maior durabilidade
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-YG0712CH
  • Familia de productoBath Grab Bars
  • Grupo de produtosIso
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides