Publicar produtos
Glacier Studio Fire Table
Glacier Studio Fire Table
Glacier Studio Fire Table

    Glacier Studio Fire Table

    Traduzido por Google,

    Sem linha de gás? Sem problemas. A Série Studio foi projetada para ser alimentada por um tanque de propano de 9 kg para churrasco, se necessário. E só porque é uma mesa de fogo menor NÃO significa que você precise economizar na potência térmica e na altura da chama. Cada mesa de fogo Glacier Studio vem com um queimador de alta potência e alta eficiência, além de sua escolha de acabamento protetor. Construída com alumínio ou aço de 3/16" fabricado nos Estados Unidos, com garantia vitalícia, aqui mesmo em Missoula, Montana. Funcionalidade e beleza se unem para levar sua área de estar ao ar livre a um novo patamar.

    Tamanhos disponíveis:

    Mesa de fogo de aço Glacier Studio 22"

    Mesa de fogo de aço Glacier Studio 28"

    Mesa de fogo de aço Glacier Studio 34"

    Especificação
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Turn-Key: Very little assembly required
      • Perfect for balconies, patios, rooftops, decks, and more
      • When combined with the optional propane tank cover, there’s no need to burry a gas line
      • Paired with the perfected, lifetime-warrantied Crossfire Brass Burner System
      • Scratch, rust, and UV resistant powder coating
      • New regulator for propane option allows for massive flame adjustability and easy setup
      • Order Samples or View Color Gallery

      SKU Venture-Studio-GlacierCategories All Products, Compact, Corten Steel, Holds a Propane Tank, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Square Fire Pit Table, Steel, Venture Series Fire Pit Tables, Venture Studio SeriesTags Compact, Corten steel, custom steel fire table, Fire Table with Matching Cover, Made in Montana, metal fire pit cover, Square, Steel, Warming Trends Burner

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglacier-studio-steel-fire-table
    • Familia de productoCompact Steel Fire Pits
    • Grupo de produtosSquare
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Número OmniClass23-11 00 00
    • Título OmniclassSite Products

    Disponibilidade da região

    América do Norte